特長と利点
- 過酷な産業用途や医療用途で実証済みの接触信頼性
- 市場の既存のコネクタを上回るコンタクトのたわみ範囲の拡大
- 金メッキされたベリリウム接点スプリング接点により、最大 5000 サイクルまでの最大の接点信頼性と機能性が保証されます。
- パッドコネクタ上の斜めのリードインにより、どちらの方向からでもモジュールをスムーズに接続できます
代表的なアプリケーション
- 取り外し可能なバッテリーを必要とするポータブル電子機器
- 取り外し可能/プラグイン可能なモジュールまたはカートリッジ用のインターフェース
- 充電とデータ転送用のドッキング クレードル
このユニークなバッテリーまたは取り外し可能なモジュール スタイルのコネクタは、プラグ可能なデバイスをどちらの方向からでもスワイプまたは接続できるという点で他のほとんどのコネクタとは異なります。 スプリングコンタクトは、市場の既存のコネクタに比べてコンタクトのたわみ範囲が強化されており、コンタクト係合後の移動量は完全に 1.4 mm です。 この接点設計により、コネクタはプラスチックやハウジングの公差をより多く吸収できるようになり、実際のアプリケーションでの機能性と信頼性が向上します。
固定パッド コネクタは、PCB パッド上の金メッキを直接置き換えるものであり、業界でユニークです。 このコネクタを使用する主な利点は、パッド表面が PCB よりも十分高い位置にあるため、金接点が外側のパッケージとほぼ同じ高さになることです。 これにより、ばねコンタクトが嵌合許容範囲内で吸収する必要がある距離が最小限に抑えられます。 また、このコネクタのユニークな点は、両側に角度を付けたコンタクト導入口があり、どちらの方向からでもスプリング コンタクトをスムーズに係合できるようにすることです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画
ビデオ – クリックして表示
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
3Dモデル