特長と利点
- 5000 機械サイクルに最適
- さまざまな機械設計に合わせて提供されるさまざまな接触高さ
- コネクタはエンドツーエンドで積み重ね可能
- RoHS準拠が利用可能
代表的なアプリケーション
- 携帯電話
- PDA
- 医療
- PMR
- 産業用
標準のバッテリー コネクタは、モバイル機器用に特別に設計されています。 コネクタは、すべて 3 mm ピッチで 4、5、および 2.50 コンタクト位置で使用できます。 絶縁体の高さは 3 mm の間隔を提供し、1.20 mm から 2.60 mm までのさまざまなコンタクト ノーズ高さを備え、エンド ユーザーに間隔のオプションを提供します。 すべての接点はプレス加工されており、定格は 3A、金メッキが施されています。 部品はテープとリールで供給され、自動ピックアンドプレイスが可能になります。 オプションの保持ブラケットを使用すると、PCB に接続する際の強度を高めることができます。 要件が何であれ、9155 シリーズ バッテリー コネクタはアプリケーションに合わせてカスタマイズすることもできます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
3Dモデル