特長と利点
- シンプルなデザインのスプリングコンタクト
- より多くのピン数に合わせてエンドツーエンドでスタッキング可能
- PCB 上の安定性を高める追加のコンタクト アンカー ブラケット
- 衝撃や振動に強い
- 選択的にメッキされた接触領域
代表的なアプリケーション
- 携帯電話
- デジタル音楽プレーヤー
- ハンディターミナル
- データ端末またはその他の小型携帯デバイス
京セラ AVX が提供するバッテリー コネクタ シリーズに、90 度バージョンがさらに追加されました。 3mm ピッチで、2 ~ 6 個の接点位置で提供され、3 アンペアのすべてのバッテリ範囲と同様に定格されます。 コネクタの設計は小型かつコンパクトで、そのプロファイルを最小限に抑えながらも、PCB 上に 4.61 mm の接触点を備えながら安定しています。
安定性は、SMT コンタクト パッドの間、コネクタの前面とコンタクト SMT パッドの列内の両方に追加の SMT アンカー ブラケットを追加することで実現します。
京セラ AVX が提供する他の 9155 シリーズ バッテリ コネクタと同様に、90 度バージョンは 3 アンペアおよび 5000 回の嵌合サイクルで定格されており、RoHS に準拠しており、高温プラスチックを使用しているため、コネクタは最大 260°C で処理できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
3Dモデル