特長と利点
- シンプルなデザインのコンパクトな2mmピッチ直角コネクタ(最大6極)
- 金メッキ BeCu コンタクトは、5000 回の嵌合サイクルにわたって高い電気的および機械的性能を提供します
- 機械的安定性を高める XNUMX つのアンカー ブラケット
- SMT アンカー タブを備えたオプションのプラスチック製位置決めボスにより、過酷な条件下でのコネクタの機械的安定性が最大化されます。
代表的なアプリケーション
- ドッキングまたはクレードル充電が必要なハンドヘルド/ポータブル デバイス
- 患者モニタリングまたはポータブル医療電子機器
- プラグ可能モジュールまたはプログラミングモジュールを必要とする産業用デバイス
- バッテリーバックアップが必要なインターネット家電
京セラ AVX は、2mm ピッチの既存バージョン 9155-700 および 9155mm ピッチの 300-3 に加え、新しい 9155mm ピッチ バージョン 500-2.5 で基板対基板直角コネクタを拡張します。 この新しいコネクタは 2 ~ 6 接点で提供され、定格は 2 ~ 2 極バージョンの場合は 4 アンペア、1.5 ~ 5 極バージョンの場合は 6 アンペアです。 コネクタの設計は、そのプロファイルを最小限に抑えるために小さくてコンパクトですが、PCB の 2.10 mm 上に接触点を持ちながらも安定した状態を保ちます。
安定性は追加の SMT アンカー ブラケットによってもたらされます。 既存のバージョンに加えて、新しいコネクタには位置決めボスなしとありの 9155 つのオプションがあり、PCB 上でさらに優れた機械的安定性を提供します。 京セラ AVX のコネクタ 5000 シリーズの完全なファミリは、すべて同じ利点を提供します。超信頼性と堅牢性の高い金メッキのベリリウム銅接点は、XNUMX 回の嵌合操作、RoHS はんだ付け用の高温ナイロン プラスチックなど、過酷な環境でも高い完全性を備えた接続を提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
3Dモデル