9155-500シリーズ | ライトアングル 2.5mmピッチ


9155-500
特長と利点
  • コイニングノーズによる信頼性の高いスタンプコンタクト
  • 1.5mm のノーズたわみにより広い動作範囲を実現
  • 機械的安定性を高める XNUMX つのアンカータブ
  • 5000 サイクルの耐久性評価
  • 最小化された X、Y、Z パッケージ寸法
代表的なアプリケーション
  • 携帯電話
  • デジタル音楽プレーヤー
  • あらゆるハンドヘルドデバイス

KYOCERA AVX は、薄型 2.5mm ピッチ直角コネクタの追加により、バッテリ コネクタの範囲を拡張します。 このコネクタは 2 ~ 5 極で提供され、定格は 3 アンペアです。 コネクタの設計は小型でコンパクトであり、そのプロファイルを最小限に抑えながら、PCB の 2.20 mm 上に接点を備え、機能的に安定しています。

この打ち抜きコンタクトの独自の設計により、絶縁体の最大高さ 4.0 mm が可能になり、より高価なポゴ ピン スタイルのバッテリー コネクタとサイズ互換性が得られます。

KYOCERA AVX のバッテリー コネクタの完全なファミリーは、すべて同じ利点を提供します。 接触性能を強化するベリリウム銅ベースの素材、完全な 3 アンペアの電流定格、5000 回の嵌合サイクルに耐える選択的金めっき、および RoHS はんだ付け用の高温プラスチック。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

ライトアングル2.5mmピッチバッテリー:9155-500
» クリックして表示

3Dモデル