特長と利点
- 絶縁体高さ3.6mm
- 3アンペア/接点
- 確実な機械的取り付けのための広い SMT 取り付け領域
- 5,000回の嵌合サイクル
- エンドツーエンドで積み重ね可能
代表的なアプリケーション
- ドッキングまたはクレードル充電が必要なハンドヘルド/ポータブル デバイス
- 患者モニタリングまたはポータブル医療電子機器
- プラグ可能モジュールまたはプログラミングモジュールを必要とする産業用デバイス
- バッテリーバックアップが必要なインターネット家電
京セラは、基板対基板のバッテリー削減コネクタの製品範囲を拡大します。 この新しいバージョン 9155-250 の公称作動高さは 4.5mm ですが、既存の 9155-200 の公称作動高さは 3mm です。 これらのコネクタの定格は、3 mm 中心のコンタクトあたり 2.5 アンペアです。 このシリーズには、エンドツーエンドで積み重ね可能な 2 ~ 5 極のコネクタが含まれています。
KYOCERA AVX のコネクタ 9155 シリーズの完全なファミリは、すべて同じ利点を提供します。非常に信頼性が高く堅牢な金メッキのベリリウム銅接点は、5000 回の嵌合操作、RoHS はんだ付け用の高温ナイロン プラスチックなど、過酷な環境でも高い完全性を備えた接続を提供します。 さらに、9155-250 はハロゲンフリーのナイロンで作られています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
3Dモデル