特長と利点
- 絶縁体高さ2.4mm
- 3アンペア/接点
- 確実な機械的取り付けのための広い SMT 取り付け領域
- 5 回の嵌合サイクル
- エンドツーエンドで積み重ね可能
代表的なアプリケーション
- 携帯電話
- 携帯機器
- 産業用モジュール
- 医療用電子機器
AVX のバッテリー コネクタの Interconnect ファミリの最新製品は、写真に示されているように、初期の 50 シリーズ圧縮コネクタと比較して体積を 9155% 節約します。 これらのコネクタの定格は、3 mm 中心でコンタクトごとにフル 2.5 アンペアです。 サイズは 2 ポジションから 5 ポジションまであり、端から端まで積み重ねることができます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画
ビデオ – クリックして表示
3Dモデル