特長と利点
- 絶縁体の高さ 2.35mm
- 金メッキBeCuコンタクト
- 小ピッチ1.27mm
- UL94 V-0に準拠した難燃性プラスチック
代表的なアプリケーション
- ハンドヘルド/ポータブルデバイス
- バッテリーパック
- 患者モニタリング / ポータブル医療電子機器
- 産業用デバイス
- インターネット家電
基板対基板バッテリー コネクタは元々モバイル機器用に設計されましたが、現在ではより幅広い用途に使用できるようになりました。 KYOCERA AVX Interconnect は、基板対基板バッテリー コネクタの範囲を拡張し、1.27 mm の狭ピッチ部品を含めます。 この新しいバージョン 9155-020 の公称作動高さは 2.5 ~ 3.1 mm です。 このシリーズには、エンドツーエンドで積み重ね可能な 2 ~ 5 極のコネクタが含まれています。 これらのコネクタの定格は、3 および 2 ウェイの場合は接点あたり 3 アンペア、2 および 4 ウェイの場合は接点あたり 5 アンペアです。
京セラ AVX のコネクタ 9155 シリーズの完全なファミリは、すべて同じ利点を提供します。非常に信頼性が高く堅牢な金メッキのベリリウム銅コンタクトは、最大 15000 回の嵌合操作で過酷な環境でも高い完全性を備えた接続を提供します。 部品はテープとリールで供給され、自動ピックアンドプレイスが可能です。 要件が何であれ、9155 シリーズ バッテリー コネクタはアプリケーションに合わせてカスタマイズすることもできます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
3Dモデル