ディスクリート ワイヤ圧接コネクタは、高温、衝撃、振動の用途に「気密」な電線対基板接続を提供します。 標準 26-28AWG: 00-9175 もっと詳しく知る キャップ付きIDC 26-28AWG: 9175-700 もっと詳しく知る 標準 18-24AWG: 00-9176 もっと詳しく知る シングルタイン PTH18-24 AWG: 9176-600 もっと詳しく知る シングルタインSMT18-24 AWG: 9176-650 もっと詳しく知る 単一の IDC コンタクト22-28 AWG: 9176-400 もっと詳しく知る 単一の IDC コンタクト18-24 AWG: 9176-500 もっと詳しく知る キャップ付き 18-24AWG: 9176-700 もっと詳しく知る キャップ付きスルーホール12-18 AWG: 00-9177 もっと詳しく知る 標準 14-20AWG: 00-9177 もっと詳しく知る シングルスルーホール IDC コンタクト12-18 AWG: 9177-600 もっと詳しく知る IDC / 圧入WTB:53-8702 もっと詳しく知る IDCロープロファイル22-28 AWG: 9176-800 もっと詳しく知る トップに戻る 詳細 相互接続Guides コネクタセレクターガイド デトネーター技術ソリューション カード エッジ コネクタ 圧縮接触技術(バッテリー) 圧着技術(スタッカー) IDCテクノロジー ポケホームコンタクトテクノロジー SPEコネクタ RF IDC 同軸コネクタ(6791) IDC スプライス コネクタ(9179-000)MORE CATEGORYCATALOGS 基板対基板 ファインピッチ 電線対基板 電線対電線 専門MORE 生産終了・製品変更(PCN)