特長と利点
- 低静電容量
- 高速ターンオン時間 (<1 ns)
- コンパクトな設置面積
代表的なアプリケーション
- USB バス ライン/Firewire データ バス ライン
- I/Oバスライン
- 10/100/1000イーサネット伝送路
- ビデオカードのデータライン
- 携帯機器
- ラップトップコンピュータ
- VLCD モニター
低容量 USB シリーズ バリスタは、高速データ ラインを ESD 過渡現象から保護するように設計されています。静電容量が非常に低く、ターンオン時間が速いため、このシリーズは高データレートのデータおよび伝送ラインに最適です。独自の設計により、これらのデバイスは IEC 61000-4-2 規格の厳格なテスト基準を満たすことができます。
0402 および 0603 のケース サイズ、0405 2 素子アレイおよび 0612 4 素子アレイがあり、動作電圧 18Vdc、標準静電容量は 3 ~ 10pF です。動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。部品は、Ni バリア/100% Sn 終端により優れた鉛フリーはんだ付け性を備えていますが、ご要望に応じてハイブリッド アセンブリ用の PdAg 終端も利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報