特長と利点
- 非常に低い漏れ電流 <1µA
- シングルチップおよびアレイコンポーネント
- オフ状態での EMI/RFI フィルタリング
代表的なアプリケーション
- 電池式デバイス
- 高速クロックIC
- 低電圧電力変換
- 電力監視チップセット
- 光回路(LDD、SerDes)
- レーザーダイオード
- 低リーク要件が必要なあらゆる回路
京セラ AVX UltraGuard® シリーズ多層バリスタは、バッテリ駆動デバイス、高クロック速度 IC、低電圧電力変換回路、および低リーク要件のアプリケーションの双方向 ESD 保護用の低リーク (<1µA) バリスタです。 半導体クロック速度の高速化と電源としてのバッテリーへの依存度の増加により、漏れ電流が非常に低いバリスタが必要になりました。 UltraGuard® シリーズは、漏洩が非常に少ない保護コンポーネントを必要とするアプリケーションに最適な過渡保護ソリューションです。
ディスクリート 0402、0603、および 0805 チップ、2 素子 0405 および 0508 アレイ、および 4 素子 0612 アレイとして利用可能で、動作電圧は 3.0 ~ 32Vdc、エネルギーは最大 0.4J、ピーク電流は最大 150A です。 動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。 Ni バリア/100% Sn 終端処理により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報