特長と利点
- 双方向過渡電圧保護
- オフ状態での EMI/RFI フィルタリング
- 幅広いコンポーネント
代表的なアプリケーション
- IC保護
- マイクロコントローラー
- リレー
- I / Oポート
- キーボードの保護
- ポータブルデバイス
- 産業用コントローラ
京セラ AVX TransGuard® シリーズ多層バリスタは、オフ状態での EMI/RFI 減衰の利点を備えた双方向過電圧保護のための信頼性の高い SMT コンポーネントをプロフェッショナル、産業、商業用途向けに幅広く提供します。 TransGuard® 多層バリスタは、連続ツェナー ダイオードと同様の非線形電圧電流特性 (双方向) を備えた酸化亜鉛 (ZnO) ベースのセラミック半導体デバイスです。 これらには、より大きな電流およびエネルギー処理能力、非常に速いターンオン時間、複数のストライク能力、およびオフ状態での EMI/RFI 減衰という追加の利点があります。 あらゆる分野で電子機器の使用が増加しているため、過渡電圧に対する信頼性の高い保護と EMI/RFI フィルタリングが必要です。 京セラ AVX TransGuard® バリスタは、単一コンポーネントで両方の機能を実現するのに役立ちます。
ケースサイズは 0402 ~ 3220、動作電圧は 3.3 ~ 85Vdc、エネルギー定格は最大 12J、ピーク電流定格は最大 2000A です。 動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。 部品は、Ni バリア/100% Sn 終端により優れた鉛フリーはんだ付け性を備えていますが、ご要望に応じてハイブリッド アセンブリ用の PdAg 終端も利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報