京セラ AVX アキシャル TransGuard® および StaticGuard バリスタは、信頼性の高い多層バリスタ技術に基づいており、アキシャル リード構成で双方向の過電圧保護を提供します。エポキシコーティングのおかげで、これらのコンポーネントは過酷な環境に対する優れた耐性も備えています。 Axial StaticGuard は、TransGuard® バリスタの低静電容量バージョンで、CMOS、バイポーラ、SiGe ベースのシステムや、より低い静電容量が必要なその他のアプリケーションの一般的な ESD 保護用に設計されています。
エポキシコーティングされたアキシャルパッケージで、動作電圧3.3~60Vdc、エネルギー最大2J、ピーク電流最大300Aで入手可能です。動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。部品は Ni/Sn リード付きで入手可能ですが、京セラ AVX はご要望に応じて Ni フリーのワイヤも提供できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報