特長と利点
- AEC-Q200認定済み
- 幅広いコンポーネント
- 高信頼性
代表的なアプリケーション
- 内燃機関 (ICE) 車
- ハイブリッド電気自動車(HEV)
- プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)
- 商用車
– CAN、LIN、FLEXRAY ベースのモジュール
–センサー
– モジュールのロードダンプ保護
– モーター/誘導負荷過渡現象抑制
京セラ AVX TransGuard® 車載シリーズ多層バリスタは、車載アプリケーション向けにオフ状態での EMI/RFI 減衰の利点を備えた双方向過電圧保護用の、信頼性の高い AEC-Q200 認定 SMT コンポーネントを幅広く提供します。 TransGuard® 多層バリスタは、連続ツェナー ダイオードと同様の非線形電圧電流特性 (双方向) を備えた酸化亜鉛 (ZnO) ベースのセラミック半導体デバイスです。 これらには、より大きな電流およびエネルギー処理能力、非常に速いターンオン時間、複数のストライク能力、およびオフ状態での EMI/RFI 減衰という追加の利点があります。 あらゆる分野で電子機器の使用が増加しているため、過渡電圧に対する信頼性の高い保護と EMI/RFI フィルタリングが必要です。 京セラ AVX TransGuard® バリスタは、単一コンポーネントで両方の機能を実現するのに役立ちます。
ケースサイズは 0402 ~ 3220、動作電圧は 3.3 ~ 85Vdc、エネルギー定格は最大 13J、ピーク電流定格は最大 2000A、ロードダンプ定格は最大 25J です。 動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。 部品は、Ni バリア/100% Sn 終端により優れた鉛フリーはんだ付け性を備えていますが、ご要望に応じてハイブリッド アセンブリ用の PdAg 終端も利用可能です。
データシート / カタログ / 文献
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
スパイスモデル