フィードスルー フィルタ構造を備えた京セラ AVX TransFeed® バリスタは、低並列インダクタンスによる双方向 ESD 保護を提供し、あらゆる高 di/dt 環境に対して優れたデカップリング機能を提供し、デジタル回路で大幅なノイズ低減を実現します。 設計者が、回路の電気的性能または特定の EMC 規制への準拠が必要なために、過渡電圧保護と EMI 減衰の両方に関心がある場合、TransFeed® 製品は理想的な選択肢です。
ケースサイズは08052、動作電圧は5.6~26Vdc、エネルギーは最大0.3J、ピーク電流は最大120A、フィードスルー電流は最大1Aです。 動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。 Ni バリア/100% Sn 端子により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報