特長と利点
- AEC-Q200認定
- 強化されたEMIフィルタリング
- 狭帯域、高減衰フィルター
代表的なアプリケーション
- ワイヤーによるドライブ
- ディミングミラー回路
- マイクロコントローラー I/O ラインのフィルタリング/保護
- インターフェース I/O ラインのフィルタリング/保護
- 電力線調整
- 電力調整
- LCD ダッシュボード ドライバー
フィードスルー フィルタ構造を備えた KYOCERA AVX TransFeed® Automotive シリーズ バリスタは、AEC-Q200 認定を取得しており、低並列インダクタンスによる双方向 ESD 保護を提供し、あらゆる高 di/dt 環境に対して優れたデカップリング機能を提供し、デジタル回路での大幅なノイズ低減を実現します。設計者が、回路の電気的性能または特定の EMC 規制への準拠が必要なために、過渡電圧保護と EMI 減衰の両方に関心がある場合、TransFeed® 製品は理想的な選択肢です。
ケースサイズは 0805、動作電圧は 5.6 ~ 26Vdc、エネルギーは最大 0.3J、ピーク電流は最大 120A、フィードスルー電流は最大 1A です。動作温度範囲は -55℃ ~ +125℃ で、ディレーティングはありません。 Ni バリア/100% Sn 終端処理により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報