SMD バリスタ – StaticGuard Automotive シリーズ (VCAS)


StaticGuard Automotiveシリーズ(VCAS)
特長と利点
  • AEC-Q200認定済み
  • オフ状態での EMI/RFI フィルタリング
  • 低静電容量設計
代表的なアプリケーション
  • CAN&LINバス
  • CMOS
  • スイッチとセンサー
  • カメラモジュール
  • データライン

京セラ AVX StaticGuard 車載用シリーズ多層バリスタは、低静電容量が必要な車載アプリケーション向けに、オフ状態での EMI/RFI 減衰の利点を備えた双方向 ESD 保護用の TransGuard® 車載用バリスタの AEC-Q200 認定低静電容量バージョンです。 StaticGuard バリスタは、CMOS、バイポーラ、および SiGe ベースのシステムの一般的な ESD 保護用に設計されています。これらの製品は静電容量が低いため、高速データ伝送ラインや、より低い静電容量が必要なその他のアプリケーションでの使用に適しています。

ケース サイズは 0402 ~ 0805、動作電圧は 18Vdc、エネルギーは最大 0.1J、ピーク電流は最大 30A、標準静電容量は 40 ~ 80pF です。動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。部品は Ni バリア/100% Sn 終端により優れた鉛フリーはんだ付け性を備えていますが、ご要望に応じてハイブリッド アセンブリ用の PdAg 終端も利用可能です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

スタティックガード自動車シリーズ
» クリックして表示

スパイスモデル
スパイスモデル