特長と利点
- Sn/Pb端子(5% Pb以上)
- 双方向保護
- ESDストライクに対する非常に迅速な対応
- マルチストライク機能
- 信頼性の向上
- オフ状態でのEMI/RFIフィルタリング
- 耐放射線性
代表的なアプリケーション
- IC保護
- マイクロコントローラー
- リレー
- I / Oポート
- キーボードの保護
- ポータブルデバイス
- ラジオなど
KYOCERA AVX は、アプリケーションで純錫コンポーネントを受け入れることができないお客様をサポートするために、Sn/Pb 端子 (5% Pb 以上) を備えた特別な TransGuard® および StaticGuard VCLD シリーズを設計しました。これらの製品には、ESD、誘導スイッチング、雷、NEMP などの過渡イベントに対する双方向の過電圧保護と、単一の SMT パッケージでの EMI/RFI 減衰を提供するという利点があります。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報