京セラ AVX 汎用シリーズ バリスタは、幅広い信頼性の高いコンポーネントを備えているため、専門、産業、商業アプリケーションにおける回路保護に理想的な選択肢です。 これには、高速データライン/RF 回路用の低容量バリスタや、高エネルギー、高温、または過酷な環境用のバリスタが含まれます。 TVS + EMI フィルタリング もっと詳しく知る TVS + 低信号歪み(低静電容量) もっと詳しく知る TVS + 高温(150℃/175℃) もっと詳しく知る FLEXITERM®バリスタ もっと詳しく知る トップに戻る バリスタシミュレーションソフトウェア CATEGORY文献 回路保護アプリガイド 回路保護アプリガイド(自動) バリスタクイックガイド 自動アプリケーションガイド アキュガード®テクノロジー アドバンストセラミックコンデンサカタログ ミニ低電流薄膜ヒューズ 過渡抑制 薄膜ヒューズカタログ NTCサーミスタカタログ MORE 生産終了・製品変更(PCN)