特長と利点
- 動作温度範囲: -55°C ~ +125/150°C
- 認定ケース サイズ: 0805、1206、および 1210
- 5mmの曲げ試験に耐えることを保証した柔軟な終端
- 温度サイクル性能の向上 ≥ 3000 サイクル
- 回路基板のフレックス障害の削減
- AEC-Q200認定済み
- VW 80808仕様に承認済み
- VW 80808 フェールセーフ要件に合格
代表的なアプリケーション
- 接続されていない電気システム端子
- 接続された電気システム端子
- 電圧供給端子 (30、15 など)、そこから得られる電位、または接続された電位
自動車業界からさらなるコンポーネントの堅牢性に対する要求が高まる中、京セラ AVX は機械的強度を強化した MLV を製品化する必要性を認識しました。多くのコンポーネントは、自動車のボンネット内やその他の過酷な環境用途で使用される場合、激しい屈曲や振動にさらされる可能性があることに注意してください。
京セラ AVX は、機械的強度の向上という要件を満たすために、コンポーネントに外力が加えられている間も電気的完全性を確実に維持する方法を見つける必要がありました。終端の構造は柔軟である必要があることが判明し、多くの研究開発を経て、京セラ AVX は積層バリスタ FLEXITERM® を発売しました。たわみの業界標準は最小 2mm です。 FLEXITERM® を使用することで、KYOCERA AVX は内部亀裂を発生させることなく最大 5mm のたわみを実現します。
FLEXITERM® は、自動車アプリケーションだけでなく、基板のたわみが大きくなる可能性がある PCB を設計する際に、設計エンジニアに満足のいくソリューションを提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報