特長と利点
- AEC-Q200認定済み
- ミニチュア 0201 サイズと薄型
- オフ状態での EMI/RFI フィルタリング
代表的なアプリケーション
- マニホールド絶対圧力センサー
- カメラモジュール
- 組み込みコンポーネント
- スペースに制約がある回路
AVX 0201 車載用多層バリスタは、基板スペースが重要な回路向けに設計されています。 0201 MLV は、現在入手可能な最小のパッケージで双方向 ESD 保護を提供します。追加の利点は、EMI/RFI の減衰です。 0201 MLV は、2 つのダイオードと EMC コンデンサを置き換えて XNUMX チップ ソリューションを実現できます。
ミニチュア サイズおよびワン チップ ソリューション チームは、設計者に 200 つの超小型デバイスで最高の ESD 保護と EMI フィルタリングを提供します。部品は AEC-QXNUMX 認定を受けています。
ケースサイズは 0201、動作電圧は 9 Vdc、エネルギー定格は 0.02J、ピーク電流は 5A、静電容量は 30pF です。動作温度範囲は-55℃~+125℃です。 Ni バリア/100% Sn 終端処理により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報