特長と利点
- AEC-Q200認定済み
- 低いクランプ対動作電圧比
- オフ状態での EMI/RFI フィルタリング
代表的なアプリケーション
- インフォテイメント
- ECU
- 表示
- マイクロコントローラ
- 低い Vc 対 Vw 比の要件
京セラ AVX 低クランプ車載用 TransGuard® 多層バリスタは、より低いクランプ対動作電圧比が必要なアプリケーション向けに設計されています。部品は自動車、産業、一般用途に適しています。部品は AEC-Q200 認定を受けています。
これらは、単一の SMT パッケージで双方向 ESD 過電圧保護と EMI/RFI 減衰を提供します。これにより、設計者は回路保護と EMI/RFI 減衰機能を単一の高信頼性デバイスに組み合わせることができます。
標準バリスタと比較して、低クランプバリスタはブレークダウンと動作電圧に対するクランプの比率が低く、過電圧に対する感度が高いコンポーネントの保護を強化します。
ケースサイズ 0603 ~ 1210、動作電圧 16 Vdc、エネルギー定格 0.1 ~ 1.6J、ロードダンプエネルギー 0.7 ~ 3J、ピーク電流 50 ~ 500A、静電容量 400 ~ 5000pF をご用意しています。動作温度範囲は-55℃~+125℃です。 Ni バリア/100% Sn 端子により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
設計ツール