特長と利点
- AEC-Q200認定済み
- +150°C までディレーティングなし (VTA3) | +175℃ (VTA7)
- オフ状態での EMI/RFI フィルタリング
代表的なアプリケーション
- ボンネットの下
- ダウンホール掘削
- +150°C までの温度のアプリケーション (VTA3) | +175℃ (VTA7)
京セラ AVX 高温 150°C (VTA3) / 175°C (VTA7) 多層バリスタは、ボンネット下やその他の高温の自動車または産業用アプリケーション向けに設計されています。部品は AEC-Q200 認定を受けています。これらは、単一の SMT パッケージで双方向過電圧保護と EMI/RFI 減衰を提供します。これにより、設計者は回路保護と EMI/RFI 減衰機能を単一の高信頼性デバイスに組み合わせることができます。製品はテスト、認定され、150°C (VTA3) / 175°C (VTA7) で指定されており、指定された動作温度範囲を超えて定格を下げる必要はありません。
ケースサイズは 0603 ~ 1210 で、動作電圧は 14 ~ 31Vdc、エネルギー定格は 0.1 ~ 1.7J、ピーク電流は 30 ~ 500A、静電容量は 90 ~ 5000pF です。動作温度範囲は -55°C ~ +150°C (VTA3) / +175°C (VTA7) で、ディレーティングはありません。 Ni バリア/100% Sn 終端処理により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
技術情報