ガラス封入高温 (+150°C) 自動車 | VGAHシリーズ


VGAHシリーズ
特長と利点
  • AEC-Q200認定済み
  • 150℃の高温
  • オフ状態での EMI/RFI フィルタリング
代表的なアプリケーション
  • ボンネットの下
  • ダウンホール掘削
  • 最大 150°C の温度でのアプリケーション

京セラ AVX 高温 150°C 多層バリスタは、ボンネット内およびその他の高温の自動車または産業用途向けに設計されています。部品は AEC-Q200 認定を受けています。

これらは、単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI/RFI 減衰を提供します。これにより、設計者は回路保護と EMI/RFI 減衰機能を単一の高信頼性デバイスに組み合わせることができます。ガラス封入により、酸性環境、塩、亜塩素酸塩フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対する耐性が強化されます。

ケースサイズ 1206 ~ 3220、動作電圧 16 ~ 31Vdc、エネルギー定格 0.6 ~ 13J、ロードダンプエネルギー 1.5 ~ 50J、ピーク電流 200 ~ 1800A、静電容量 700 ~ 15000pF をご用意しています。動作温度範囲は-55℃~+150℃です。 Ni バリア/100% Sn 終端処理により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

VGAHシリーズ バリスタ
» クリックして表示

設計ツール
設計ツール
[スピMLCC]