京セラ AVX 高温車載用シリーズ多層バリスタは、信頼性の高い AEC-Q200 認定コンポーネントで、オン状態での双方向過渡電圧保護とオフ状態での EMI/RFI フィルタリングを提供します。これらは、エネルギーやピーク電流のディレーティングなしで、最大 150 または 175°C の高温環境で動作するように設計されています。 高温(150℃)車載用バリスタ低静電容量シリーズ もっと詳しく知る 高温(150℃)車載用バリスタVGAHシリーズ もっと詳しく知る 高温(150℃/175℃)車載用バリスタVTシリーズ もっと詳しく知る トップに戻る バリスタシミュレーションソフトウェア 製品 CATALOGS 過渡現象抑制製品 電源用アドバンストセラミックコンデンサ MORE 生産終了・製品変更(PCN)