京セラ AVX 車載シリーズ バリスタは、信頼性の高い AEC-Q200 認定コンポーネントを幅広く備えているため、車載アプリケーションの回路保護に理想的な選択肢です。 これには、高速データライン/RF 回路用の低容量バリスタや、高エネルギー、高温、または過酷な環境用のバリスタが含まれます。 TVS + EMI フィルタリング もっと詳しく知る TVS + 低信号歪み(低静電容量) もっと詳しく知る TVS + 高温(150℃/175℃) もっと詳しく知る FLEXITERM®バリスタ もっと詳しく知る VW80808認定FLEXITERM®バリスタ もっと詳しく知る トップに戻る バリスタシミュレーションソフトウェア 製品 CATALOGS 過渡現象抑制製品 電源用アドバンストセラミックコンデンサ MORE 生産終了・製品変更(PCN)