京セラ AVX 高温ラジアルバリスタは、高温用途 (フード下、ダウンホール掘削など) 向けに設計されています。製品はテストされ、認定され、150°C まで指定されています。ラジアルリード付きトランスガードは、過酷な環境での耐久性を考慮して構築されています。これらのコンポーネントは、信頼性の高い多層バリスタ技術に基づいており、ラジアルリード構成で双方向の過電圧保護とEMIフィルタリングを提供し、過酷な環境、振動、衝撃に対する優れた耐性も提供します。これにより、設計者は回路保護と EMI/RFI 減衰機能を単一の高信頼性デバイスに組み合わせることができます。
部品は自動車アプリケーションでの使用向けに AEC-Q200 認定を受けており、汎用アプリケーションでの使用にも適しています。エポキシコーティングされたラジアルパッケージで、動作電圧 14 ~ 48Vdc、エネルギー最大 2.0J、ピーク電流最大 250A で入手可能です。動作温度範囲は –55°C ~ +150°C です。部品は Ni/Sn リード付きで入手可能ですが、京セラ AVX はご要望に応じて Ni フリーのワイヤも提供できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報