特長と利点
- 2 素子および 4 素子のアレイ構成
- スペースとピックアンドプレイスのコストを節約
- オフ状態での EMI/RFI フィルタリング
代表的なアプリケーション
- I/O ライン
- ポータブル機器
- 携帯電話、ラジオ
- プログラミングポート
- 差動データライン
- ASIC
- LCDドライバーなど
京セラ AVX MultiGuard® バリスタ 2 および 4 エレメント アレイは、基板スペースとピック アンド プレースのコストを節約しながら、複数のラインを ESD から保護するように設計されています。これらの部品は、単一の複数素子アレイ構成で過渡電圧に対する双方向保護と EMI/RFI フィルタリングを提供します。京セラ AVX MultiGuard® バリスタは、多層バリスタの利点と、ディスクリート TVS チップ ソリューションに比べて PCB の面積を最大 75% 節約し、ピック アンド プレース コストを削減するという利点を兼ね備えています。
アレイ サイズは 0405 および 0508 2 素子、0612 は 4 素子で、動作電圧は 5.6 ~ 18Vdc、ピーク電流は最大 30A、標準静電容量は 40 ~ 825pF です。動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。 Ni バリア/100% Sn 終端処理により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報