SMD バリスタ – ミニチュア AC バリスタ (MAV)


ミニチュアMAV
特長と利点
  • AEC-Q200認定済み
  • 110 Pk-Pk @ 125kHz の機能
  • 低静電容量
代表的なアプリケーション
  • LC共振回路
  • ACサンプリング回路
  • 変圧器の二次側
  • GFI モジュール
  • イモビライザー
  • キーレスエントリー
  • データラインなど

京セラ AVX ミニチュア MAV シリーズ バリスタは、低電力 AC アプリケーションだけでなく、より高い DC 電圧のデータ ラインやその他の静電容量に敏感なアプリケーションでも過渡電圧保護を提供するように設計されています。部品は自動車アプリケーションでの使用向けに AEC-Q200 認定を受けており、汎用アプリケーションでの使用にも適しています。 MAV シリーズ デバイスは、信号と電力の伝送を目的とした LC 共振回路における過渡現象を抑制する理想的なソリューションです。京セラ AVX パーツは、共振回路での損失が低く、大量の過渡現象を双方向でクランプすることができます。 MAV シリーズは大きな過渡現象を処理できるため、低電力 AC 回路の保護に役立ちます。

0402 および 0603 のケース サイズと、動作電圧 0405Vdc/2Vac、最大 70 ~ 50pF の静電容量を備えた 6 22 素子素子アレイで利用可能です。動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。 Ni バリア/100% Sn 終端処理により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

ミニチュアACバリスタ - MAV
» クリックして表示

設計ツール
Spice モデル – クリックしてダウンロード