特長と利点
- ミニチュア0201サイズ
- 低姿勢
- オフ状態での EMI/RFI フィルタリング
代表的なアプリケーション
- 携帯電話
- PDA
- カメラモジュール
- 組み込みコンポーネント
- 補聴器
- スペースに制約があるあらゆる回路
KYOCERA AVX 0201 多層バリスタは、基板スペースが重要な回路向けに設計されています。 0201 MLV は、現在入手可能な最小のパッケージで双方向 ESD 保護を提供します。追加の利点は、EMI/RFI の減衰です。 0201 MLV は、2 つのダイオードと EMC コンデンサを置き換えて XNUMX チップ ソリューションを実現できます。これらのコンポーネントは小型で薄型であるため、組み込みアプリケーションにも最適です。
0201 ケースサイズ、動作電圧 3.5 ~ 16Vdc、エネルギー最大 0.02J、ピーク電流最大 10A、標準値で入手可能です。静電容量は15~150pFです。動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。 Ni バリア/100% Sn 終端処理により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報