特長と利点
- AEC-Q200認定
- オフ状態での EMI/RFI フィルタリング
- 信号歪みが少ない
- 150°Cの動作温度
代表的なアプリケーション
- ボンネットの下
- 高温アプリケーション
- ダウンホール掘削
- バスインターフェース保護
- CANバス、BCM、TCU
- RF/マイクロ波およびアンテナのアプリケーション
- 静電容量に敏感なアプリケーション
京セラAVX 低静電容量 (+150°C) 車載用シリーズ バリスタ 単一のコンパクトなコンポーネントで過渡電圧に対する双方向保護とEMIフィルタリングを提供し、高温要件を必要とする自動車、産業および一般用途に適しています。部品は AEC-Q200 認定を受けています。部品は、低信号歪み、低損失、および高い信頼性を提供します。静電容量が低いため、この部品は高温環境における通信バス、センサー、高速データライン、RF、アンテナ、その他の静電容量に敏感なアプリケーションの保護に最適です。
0603 および 2Vdc 動作電圧と 0405 ~ 4pF の静電容量を備えた 0612、18 要素 32 および 10 要素 22 アレイで利用可能です。動作温度範囲は -55°C ~ +150°C で、ディレーティングはありません。 Ni バリア/100% Sn 終端処理により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
スパイスモデル