特長と利点
- AEC-Q200認定済み
- 非常に低い静電容量
- 低挿入損失
- 25kV ESD定格
代表的なアプリケーション
- RF回路
- センサー
- アンテナ
- レーダー
- データ行
- Bluetooth
- イーサネットなど
京セラ AVX ASPGuard® 製品は、新しい電圧、静電容量、およびエネルギー定格を備えた信頼性の高い AntennaGuard シリーズの超低静電容量の拡張です。 RF 回路、センサー、高速回線、光回路、静電容量に敏感なアプリケーションで使用するために設計されています。
ASPGuard® シリーズは、より大きな過渡現象を処理できるため、容量に敏感な回路を高エネルギーから保護する必要があるアプリケーションで役立ち、AEC-Q200 認定により車載アプリケーションでの使用が可能になります。
これらの低静電容量値は、ダイオード オプションと比較して、挿入損失、漏れ電流が低く、卓越した信頼性を備えています。これらの利点とサイズ上の利点および双方向保護を組み合わせた ASPGuard® は、静電容量に敏感な自動車および一般用途に最適です。
以下の部品番号は、OPEN Alliance Ethernet 標準に完全に準拠し、認定されています。
- 1000BASE-T1イーサネット | VCAS04AP701R5YATWA
- 100BASE-T1イーサネット | VCAS04AP704R7LATWA

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
スパイスモデル