特長と利点
- 最小の TVS コンポーネント
- シングルチップソリューション
- 低挿入損失
- ESD ストライクに対する最速の応答時間
- 静電容量: 2、3、12pF
代表的なアプリケーション
- RFアンプ
- アンテナ
- レーザードライバー
- RF回路
- FlexRay
- ポータブルデバイス
- アナログセンサー
- アンテナ
- 光学
- HDMI
アンテナガード® シリーズ低容量バリスタは、RF 回路やその他の容量に敏感なアプリケーションにおける過渡過電圧に対する信頼性の高い双方向回路保護を目的として設計されています。これらの低い静電容量値は、挿入損失が低いだけでなく、小型、ナノ秒未満の応答時間、低リーク電流、ダイオードと比較して卓越した信頼性などの利点をもたらし、RF 回路、センサー、高速回線、光回路やその他の静電容量に敏感なアプリケーション。
ケースサイズは 0402 および 0603 で、動作電圧は 18Vdc、静電容量定格は 2、3、12pF です。動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。部品は、Ni バリア/100% Sn 終端により優れた鉛フリーはんだ付け性を備えていますが、ご要望に応じてハイブリッド アセンブリ用の PdAg 終端も利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報