AntennaGuard シリーズの低容量バリスタは AEC-Q200 認定を受けており、RF 回路やその他の容量に敏感なアプリケーションにおける過渡過電圧に対する信頼性の高い双方向回路保護用に設計されています。これらの低静電容量値は、ダイオード オプションと比較して、挿入損失、漏れ電流が低く、卓越した信頼性を備えています。これらの利点とサイズ上の利点および双方向保護を組み合わせることで、AntennaGuard は RF 回路、センサー、高速信号伝送ラインなどを含む車載アプリケーションに最適です。
ケースサイズは 0402 および 0603 で、動作電圧は 18Vdc、静電容量定格は 2、3、12pF です。動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。部品は、Ni バリア/100% Sn 終端により優れた鉛フリーはんだ付け性を備えていますが、ご要望に応じてハイブリッド アセンブリ用の PdAg 終端も利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
スパイスモデル