特長と利点
- 定格150℃
- AEC Q200 認定済み
- 25kV までの ESD 定格 (HBM ESD レベル 6)
- オフ状態での EMI/RFI 減衰
- 非常に低い漏れ
代表的なアプリケーション
- ボンネットの下
- 高温用途
- バスインターフェース保護
- CANバス
- BCM、TCU
- 静電容量に敏感なアプリケーション
京セラ AVX 高温低リーク多層バリスタは、低リーク部品が必要とされるフード下および高温用途向けに設計されています。部品はテストされ、認定され、150℃まで指定されています。 MLV の利点は、オフ状態での EMI/RFI の減衰です。これにより、設計者は回路保護と EMI/RFI 減衰機能を単一の高信頼性デバイスに組み合わせることができます。
0603 ケース サイズ、動作電圧 32Vdc、リーク <1µA、標準静電容量 10pF で入手可能です。動作温度範囲は -55°C ~ +150°C で、ディレーティングはありません。 Ni バリア/100% Sn 終端処理により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
スパイスモデル