京セラ AVX 高温 +150°C 車載用シリーズ バリスタは、ボンネットの下やダウンホールの穴あけなど、高温要件が必要なアプリケーションに過渡電圧に対する双方向保護を提供します。部品は自動車用途向けに AEC-Q200 認定を受けており、汎用の高温用途にも適しています。京セラ AVX 高温 AEC-Q200 認定多層バリスタは、フードの下やダウンホールの穴あけなどの高温用途向けに設計されています。製品はテストされ、認定され、150℃まで仕様化されています。静電容量が低いため、これらの部品は、通信バス、センサー、高速データライン、RF、およびその他の静電容量に敏感な高温アプリケーションの保護に最適です。
0603、2 素子 0405 および 4 素子 0612 アレイで使用可能で、動作電圧は 18Vdc、静電容量は最大 16 および 22pF です。動作温度範囲は -55°C ~ +150°C で、ディレーティングはありません。 Ni バリア/100% Sn 終端処理により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報