特長と利点
- 高信頼性
- 高いエネルギー吸収(ロードダンプ)
- 大電流への対応
- 双方向保護
- オフ状態での EMI/RFI 減衰
- マルチストライク機能
- ESD ストライクに対する 1nS 未満の応答
- AEC Q200認定済み
代表的なアプリケーション
- さまざまな自動車用途
- 内燃機関 (ICE) 車
- ハイブリッド電気自動車(HEV)
- プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)
- 商用車
- 過酷な環境/耐酸性のためにガラス封止が必要な用途
京セラ AVX ガラス封止 TransGuard® シリーズ多層バリスタは、車載アプリケーション向けにオフ状態での EMI/RFI 減衰の利点を備えた双方向過電圧保護のための信頼性の高い AEC-Q200 認定 SMT コンポーネントを提供します。 Glass Encapsulated TransGuard® Automotive シリーズは、連続ツェナー ダイオードと同様の非線形電圧電流特性 (双方向) を備えた酸化亜鉛 (ZnO) ベースのセラミック半導体デバイスです。これらには、より大きな電流およびエネルギー処理能力、非常に速いターンオン時間、複数のストライク能力、およびオフ状態での EMI/RFI 減衰という追加の利点があります。ガラス封止バリスタは、TransGuard® の範囲を高エネルギー用途に拡張します。さらに、ガラス封入により、酸性環境、塩、亜塩素酸塩フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対する耐性が強化されます。
ケースサイズは 1206 ~ 3220、動作電圧は 16 ~ 85Vdc、エネルギー定格は最大 1J、ピーク電流定格は最大 2000A、ロードダンプ定格は最大 50J です。動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。 Ni バリア/100% Sn 端子により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報