特長と利点
- AEC-Q200認定済み
- 双方向過渡電圧保護
- ガラス封入
代表的なアプリケーション
- 各種半導体素子を過電圧から保護
- リレーやモーターの開閉サージ、静電気サージの吸収
- 誘導雷サージから自動車用電子機器を保護
京セラ AVX ガラス封止 MLV 自動車シリーズは、車載アプリケーション向けのオフ状態での EMI/RFI 減衰の利点を備えた双方向過電圧保護を目的とした、ガラス封止された AEC-Q200 認定 SMT コンポーネントの特別なシリーズです。ガラス封入により、酸性環境、塩、亜塩素酸塩フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対する耐性が強化されます。
ケースサイズは 1206 ~ 3220、動作電圧は 16 ~ 85Vdc、エネルギー定格は最大 13.8J、ピーク電流定格は最大 3000A、ロードダンプ定格は最大 50J です。動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。 Ni バリア/100% Sn 端子により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報