SMD バリスタ – 制御容量 MLV (VCAC)


SMD バリスタ – 制御容量 MLV (VCAC)
特長と利点
  • AEC-Q200認定済み
  • ターゲットを絞った EMI/RFI フィルタリング
  • システム全体のEMCパフォーマンスを向上
代表的なアプリケーション
  • EMI TVSモジュール制御
  • 高速アシックス
  • ミックスドシグナル環境
  • センサーなど

京セラ AVX 制御容量バリスタは、ターゲットを絞った EMI/RFI フィルタリングと双方向過渡現象抑制のため、混合信号環境で使用するために開発されました。部品は自動車アプリケーションでの使用向けに AEC-Q200 認定を受けており、汎用アプリケーションでの使用にも適しています。
Controlled Cap MLV には 1 つの目的があります。2) 高速 ASIC からのエミッションを低減し、3) 誘導電界が IC に伝導するのを防ぎ、XNUMX) クランプ過渡電圧です。
MLV の静電容量を制御することにより、フィルタリング目的の中心周波数と 20db の範囲をターゲットにすることができます。制御された静電容量 MLV により、システム全体の EMC パフォーマンスが大幅に向上し、システム サイズが削減されます。

ケースサイズは 0603、動作電圧は 9 ~ 30Vdc、静電容量は 33 ~ 1000pF です。動作温度範囲は –55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。部品は、Ni バリア/100% Sn 終端により優れた鉛フリーはんだ付け性を備えていますが、ご要望に応じてハイブリッド アセンブリ用の PdAg 終端も利用可能です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

静電容量制御型積層バリスタ
» クリックして表示