特長と利点
- AEC-Q200認定済み
- 低静電容量
- オフ状態での EMI/RFI フィルタリング
代表的なアプリケーション
- CANバス、LINバス
- モジュールインターフェース
- スイッチ
- センサー
- カメラモジュール
- データライン
- 静電容量に敏感なアプリケーションなど
低容量通信バスバリスタは、オフ状態での EMI/RFI 減衰の利点を利用して、通信バス、データライン、およびその他の容量に敏感なアプリケーションの双方向過渡電圧保護用に設計されています。部品は自動車用途向けに AEC-Q200 認定を受けており、汎用用途にも適しています。京セラ AVX 通信バス バリスタは、大きな突入電流能力、信号歪みを最小限に抑える低静電容量、最大になる前にエネルギーを保守的にクランプする高速ターンオン時間などの利点を備えています。これらの機能は、極めて低い FIT レートと優れたプロセス能力と相まって、今日の自動車または一般回路の保護に理想的なデバイスとなります。
ケースサイズ 0402、0603、2 素子および 4 素子アレイ、動作電圧 18 および 32Vdc、最大 15A のピーク電流が用意されています。動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、ディレーティングはありません。部品は、Ni バリア/100% Sn 終端により優れた鉛フリーはんだ付け性を備えていますが、ご要望に応じてハイブリッド アセンブリ用の PdAg 終端も利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報