京セラ AVX の CapGuard® 製品は、電子回路に過渡電圧保護と EMI/RFI 抑制の両方を提供するように設計されています。 CapGuards® は、電子回路の DC ラインまたは I/O ライン上のスイッチ モード電源またはモーターによって生成される EMI/RFI ノイズをフィルタリングするのに最適です。 CapGuard® 製品で利用されている多層バリスタ (MLV) により、効果的な過渡電圧保護が実現され、敏感な電子機器を高電圧過渡現象から保護します。 一方、コンデンサはライン上の高周波ノイズを吸収します。 MLCC コンデンサは、温度安定性の高い X7R 誘電体を使用して設計されており、優れた容量安定性を備えた幅広い温度での使用が可能です。 KYOCERA AVX ラジアル CapGuards® は AEC-Q200 認定を受けており、車載用途と汎用用途の両方に適しています。
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る