特長と利点
- AEC-Q200認定済み
- コンパクトで薄型の0402ケースサイズ
- 超低静電容量 <1pF
代表的なアプリケーション
- アンテナ、RF回路
- 光学
- HDMI、ファイアワイヤー、サンダーボルト
- 高速通信バス
- GPS
- カメラリンク
- センサー
- タッチスクリーンインターフェース
京セラ AVX は、静電容量に敏感な車載回路での使用向けに、サブ 1pF 範囲の超低静電容量 ESD 保護を提供します。車載用サブ pF バリスタ (ASPV) は、コンパクトな 0.8 薄型パッケージで 0402pF の静電容量値で提供されます。 ASPV デバイスは、ESD 攻撃に対する優れた応答時間を提供し、敏感な回路を過電圧から保護します。新しい情報処理技術の開発により、デジタル システムの速度がますます向上することが求められています。高速化するには、信号の歪みを最小限に抑えるために超低容量値を使用する必要があります。
コンパクトな 0402 ケース サイズ、動作電圧 16Vdc、タイプ容量 0.8pF で入手可能です。動作温度範囲は-55℃~+125℃です。 Ni バリア/100% Sn 終端処理により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
スパイスモデル