京セラ AVX Sub pF AG シリーズ バリスタは、1pF 未満の超低静電容量による双方向 ESD 保護を提供し、高速データ ラインや静電容量に敏感なその他の回路での信号歪みを最小限に抑えます。 サブ pF デバイスは、ESD ストライクに対して優れた応答時間を提供し、敏感な回路を過電圧状態から保護します。新しい情報処理技術の開発により、デジタル システムの速度がますます向上することが求められています。高速化するには、信号の歪みを最小限に抑えるために超低容量値を使用する必要があります。
コンパクトな 0201 および 0402 薄型パッケージ、動作電圧 10 ~ 18Vdc、タイプ静電容量 0.47 ~ 0.8pF で入手可能です。動作温度範囲は-55℃~+125℃です。 Ni バリア/100% Sn 端子により、部品は優れた鉛フリーはんだ付け性を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報