京セラ AVX 多層バリスタは、独自の高エネルギー多層構造を備えており、最先端の過電圧回路保護と、ESD、誘導スイッチング、自動車関連の過渡現象、NEMP、照明などによって引き起こされる過渡電圧からの保護を提供します。 京セラ AVX 多層バリスタまた、オフ状態での EMI/RFI フィルタリングも提供するため、システム内の追加の EMC コンデンサの必要性を置き換えることができます。 SMD積層バリスタ自動車 もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する Flexiterm® バリスタ 通信バス 制御された静電容量 ガラス封止車載用MLV ガラス封止 TransGuard® Auto シリーズ 自動車用高温シリーズ 高温低漏れ自動車用 低静電容量 AntennaGuard 自動車シリーズ MAVシリーズ スタティックガード自動車シリーズ Sub pF AG オートモーティブ シリーズ TransGuard® オートモーティブ シリーズ 低静電容量APシリーズ VGAHシリーズ VTシリーズ ロークランプオートトランスガード® SMD積層バリスタ一般的用途 もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する Flexiterm® バリスタ 通信バス 制御された静電容量 ガラス封入されたTransGuard® ガラス封止MLV 自動車用高温シリーズ 高温低漏れ自動車用 低静電容量 AntennaGuard 自動車シリーズ 低容量USBシリーズ ミニチュア 0201 MLV MAVシリーズ マルチガードアレイ スタティックガード トランスガード® 超低容量Sub pF AGシリーズ UltraGuard 低漏れ 低静電容量APシリーズ VGAHシリーズ VTシリーズ ロークランプオートトランスガード® 鉛入りMLV自動車 / 汎用 もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する ラジアル ラジアル高温 アキシャル – 汎用 トランスフィード®自動車 / 汎用 もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する 自動車 全般 キャップガード®自動車 / 汎用 もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する 表面実装キャップガード® ラジアルリード付き CapGuard® トップに戻る バリスタシミュレーションソフトウェア CATEGORY文献 回路保護アプリガイド 回路保護アプリガイド(自動) バリスタクイックガイド 自動アプリケーションガイド アキュガード®テクノロジー アドバンストセラミックコンデンサカタログ ミニ低電流薄膜ヒューズ 過渡抑制 薄膜ヒューズカタログ NTCサーミスタカタログ MORE 生産終了・製品変更(PCN)