Accu-Guard® II 低電流ヒューズ (SMD)


特長と利点
  • 動作温度:-55°C〜 + 125°C
  • 絶縁抵抗: >20MΩを保証(定格電圧での溶断後)
  • 遮断定格: 50A

Accu-Guard® II は、より広範囲の電流および電圧定格に対応した Accu-Guard® ヒューズのバージョンです。 アルミナ基板上に構築された Accu-Guard® II ヒューズは、優れた電気的、機械的、環境的特性を示します。 Accu-Guard® II の寸法は、標準の 0402、0603、0805、1206、および 0612 チップ サイズです。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

Accu-Guard II 低電流ヒューズ (SMD)
» クリックして表示