Accu-Guard® II 低電流ヒューズ (LGA)


特長と利点
  • ヒューズ定格 0.05 ~ 0.5 アンペア
  • 定格電圧:
    0201 = 32V
    0402 = 32V
    0603 = 63V
  • 動作温度:-55ºCから+125ºC
  • RoHS対応
  • UL 承認: E141069
代表的なアプリケーション
  • 携帯電話
  • コンピューター
  • LCDスクリーン
  • デジタルカメラとビデオカメラ
  • セットアップ

Accu-Guard® シリーズのヒューズは薄膜技術に基づいており、標準のヒューズ技術では不可能なコンポーネントの電気的および物理的特性の正確な制御を可能にします。 Accu-Guard® 低電流シリーズは、コンパクトなパッケージで最低電流定格を備え、LGA 終端を備えています。