特長と利点
- 電圧範囲: 6V ~ 50V
- 静電容量範囲: 1000pF ~ 22μF
- ケースサイズ:0201~1210
代表的なアプリケーション
- 限られた温度範囲内でのデカップリング用途
Y5V 配合は、限られた温度範囲での汎用使用を目的としています。これらは、-22°C ~ +82°C の動作温度範囲にわたって +30% –85% の静電容量変化という広い温度特性を備えています。これらの特性により、Y5V は限られた温度範囲内でのデカップリング アプリケーションに最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
設計ツール

SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン シミュレーション ソフトウェアです。
環境/コンプライアンス関連文書