特長と利点
- 電圧:最大100V
- 静電容量範囲: 330pF ~ 2.2μF
- 誘電体: X8R または X8L
代表的なアプリケーション
- 150℃までのアプリケーションで使用できるように設計されています
- 自動車のボンネット下のセンサーに最適
- 掘削監視システム
- 高温カメラモジュール用バルクコンデンサ
多層セラミックコンデンサは、-55℃から+150℃までの温度要求の厳しいアプリケーションでの使用向けに設計されています。これらのコンデンサは、X8R および X8L 誘電体材料を使用して製造されています。これらは、温度範囲にわたって低損失と安定した静電容量を備えた信頼性の高いコンデンサを提供します。
X8R および X8L 誘電体をベースにしたコンデンサは優れた信頼性を提供し、ボンネット下のセンサーやさまざまな工業用高温アプリケーションに最適です。 X8R 材料の静電容量の変化は、-15°C ~ +55°C の間で ±150% です。 X8L 材料の静電容量変化は、-15°C ~ 55°C で ±125%、+15°C ~ +40°C で +125/-150% です。典型的な用途は掘削監視システムです。高温電子モジュール用のバルクコンデンサとしても使用できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
設計ツール

SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン シミュレーション ソフトウェアです。

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書