特長と利点
- 電圧:4Vに200V
- 静電容量範囲: 0.033μF ~ 22μF
- ケースサイズ:0402~1210
代表的なアプリケーション
- X7S 誘電体チップの使用法は、印加電圧による既知の静電容量の変化が許容される産業用途の広範囲をカバーします。
X7S 配合物は「温度安定性」セラミックと呼ばれ、EIA クラス II 材料に分類されます。静電容量の温度変化は、-22°C ~ +55°C で ±125% 以内です。この静電容量の変化は非線形です。 X7S の静電容量は、電圧や周波数などの電気的動作条件の影響を受けて変化します。 X7S 誘電体チップの使用法は、印加電圧による既知の静電容量の変化が許容される産業用途の広範囲をカバーします。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書
設計ツール
設計ツール

SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン シミュレーション ソフトウェアです。

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP