表面実装 MLCC は、クラス 1 とクラス 2 の両方の配合で入手できます。 温度補償配合物はクラス 1、温度安定性および一般用途配合物はクラス 2 に分類されます。京セラ AVX は、商業用途からミッションクリティカルな宇宙用途まで、幅広い表面実装 MLCC を提供しています。 MLCC には、さまざまなケース サイズ、静電容量値、定格電圧、終端オプションがあります。 X7R もっと詳しく知る X7S もっと詳しく知る トップに戻る CATEGORY CATALOGS 中高圧セラミックコンデンサ 単層セラミックコンデンサ 面実装セラミックコンデンサ製品 電源用アドバンストセラミックコンデンサ アキュP® RFマイクロ波/薄膜製品 MORE 生産終了・製品変更(PCN)